Buďte prvý!
Získajte najnovšie správy a aktualizácie – prihláste sa na náš newsletter!
Svetelní dizajnéri a inžinieri
Systémoví integrátori
Inštalatéri a veľkoobchodníci
Kalkulačka Green Switch
Príbehy zákazníkov
Kontakt
Kariéra
Novinky a udalosti
Oficiálny katalóg osvetlenia Philips má nový domov!
Dostupné iba v predajni
Leták produktov pdf 643.9 kB
Pokyny na montáž pdf 818.0 kB
Product-Photographs-929002475002_EU ZIP
Product-Diagrams-929002475002_EU ZIP
Popis produktu
MASTER, LEDtube, T5, Sieťové napájanie, 1500 mm, 36 W, LED alternative to 80W TL5 HO, 6500 K, 5600 lm, CRI 80, 50000 h, 155 lm/W, EEL D, G5, Sklo, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5
Cap/Base
General uniform lighting - MAS LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5
LEDtube 50K 7595 FailureRate-LED
Life Expectancy Diagram
LEDtube 50K 7595 LifetimeVsTc-LED