Slovensko - Slovenčina

Philips MASTER, LEDtube, T5, Sieťové napájanie, 1500 mm, 36 W, 80W TL5 HO, 4000 K, 5600 lm, CRI 80, 50000 h

MAS LEDtube 1500mm UO 36W 840 T5

Popis produktu

MASTER, LEDtube, T5, Sieťové napájanie, 1500 mm, 36 W, LED alternative to 80W TL5 HO, 4000 K, 5600 lm, CRI 80, 50000 h, 155 lm/W, EEL D, G5, Sklo, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 29052500
Úplný objednávkový kód: 871951429052500

Špecifikácie

Pätica
G5
Nominálna životnosť
50 000 h
Spínací cyklus
200 000
Technológia osvetlenia
LEDtube
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929002474902 pdf 66.5 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 253.4 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929002474902 sk_SK pdf 643.0 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
LEDtube Installation Guide T5 pdf 818.0 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929002474902_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929002474902_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm UO 36W 840 T5 IES 59.2 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-COMF-7033830-Ref-929002474902 pdf 672.5 kB