Slovensko - Slovenčina

Philips MASTER, LEDtube, T5, Sieťové napájanie, 1500 mm, 20 W, 35W TL5 HE, 3000 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5 EU

Popis produktu

MASTER, LEDtube, T5, Sieťové napájanie, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 35W TL5 HE, 3000 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 h, 140 lm/W, EEL D, G5, Sklo, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 33437300
Úplný objednávkový kód: 871951433437300

Špecifikácie

Pätica
G5
Nominálna životnosť
60 000 h
Spínací cyklus
200 000
Technológia osvetlenia
LEDtube
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929002421202 pdf 66.9 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 170.1 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929002421202 sk_SK pdf 637.2 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation Instructions pdf 902.3 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929002421202_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929002421202_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5 EU IES 3.5 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929002421302 pdf 921.5 kB