Slovensko - Slovenčina

Philips MASTER, LEDtube, T5, Sieťové napájanie, 1500 mm, 26 W, 49W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5

Popis produktu

MASTER, LEDtube, T5, Sieťové napájanie, 1500 mm, 26 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 h, 150 lm/W, EEL D, G5, Sklo, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 81933300
Úplný objednávkový kód: 871869681933300

Špecifikácie

Pätica
G5
Nominálna životnosť
60 000 h
Spínací cyklus
200 000
Technológia osvetlenia
LEDtube
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929001909002 pdf 67.3 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 170.7 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929001909002 sk_SK pdf 640.8 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation Instructions pdf 902.2 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929001909002_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929001909002_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5 ies 5.9 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD_HUB EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929001908902 pdf 921.5 kB