Buďte prvý!
Získajte najnovšie správy a aktualizácie – prihláste sa na náš newsletter!
Svetelní dizajnéri a inžinieri
Systémoví integrátori
Inštalatéri a veľkoobchodníci
Kalkulačka Green Switch
Príbehy zákazníkov
Kontakt
Kariéra
Novinky a udalosti
Oficiálny katalóg osvetlenia Philips má nový domov!
Dostupné iba v predajni
Leták produktov pdf 640.6 kB
Pokyny na montáž pdf 902.2 kB
Product-Photographs-929001908902_EU ZIP
Product-Diagrams-929001908902_EU ZIP
Popis produktu
MASTER, LEDtube, T5, Sieťové napájanie, 1500 mm, 26 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 h, 150 lm/W, EEL D, G5, Sklo, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5
Cap/Base
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5
General uniform lighting - MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5
FailureRate
Life Expectancy Diagram
LifetimeVsTc