Slovensko - Slovenčina

Philips MASTER, LEDtube, T5, Sieťové napájanie, 1200 mm, 26 W, 54W TL5 HO, 3000 K, 3600 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5

Popis produktu

MASTER, LEDtube, T5, Sieťové napájanie, 1200 mm, 26 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 3000 K, 3600 lm, CRI 80, 60000 h, 138 lm/W, EEL D, G5, Sklo, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 81921000
Úplný objednávkový kód: 871869681921000

Špecifikácie

Pätica
G5
Nominálna životnosť
60 000 h
Spínací cyklus
200 000
Technológia osvetlenia
LEDtube
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929001908502 pdf 68.3 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 182.9 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929001908502 sk_SK pdf 647.8 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation Instructions pdf 902.2 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929001908502_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929001908502_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5 ies 5.9 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929001908602 pdf 921.5 kB