Slovensko - Slovenčina

Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 7 W, 14W TL5 HE, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 865 T5

Popis produktu

MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 7 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 h, 150 lm/W, EEL D, G5, Sklo, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Objednávkový kód: 30970800
Úplný objednávkový kód: 872016930970800

Špecifikácie

Pätica
G5
Nominálna životnosť
60 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LEDtube
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929003795302 pdf 66.5 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 201.1 kB
Brožúra
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.3 MB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929003795302 sk_SK pdf 643.2 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instructions pdf 2.8 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929003795302_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929003795302_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 865 T5 IES 21.1 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
Philips-MASTER-LEDtube-InstantFit-HF-T5-COMF-3493011-Ref-929003795202-EPD pdf 685.4 kB