Buďte prvý!
Získajte najnovšie správy a aktualizácie – prihláste sa na náš newsletter!
Svetelní dizajnéri a inžinieri
Systémoví integrátori
Inštalatéri a veľkoobchodníci
Kalkulačka Green Switch
Príbehy zákazníkov
Kontakt
Kariéra
Novinky a udalosti
Oficiálny katalóg osvetlenia Philips má nový domov!
Dostupné iba v predajni
Leták produktov pdf 640.4 kB
Product-Photographs-929003597002_EU ZIP
Product-Diagrams-929003597002_EU ZIP
Popis produktu
MASTER, LEDtube, T5, HF, 900 mm, 11.5 W, LED alternative to 21W TL5 HE, 6500 K, 1700 lm, CRI 80, 60000 h, 147 lm/W, EEL D, G5, Sklo, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 865 T5
Cap/Base
General uniform lighting - MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 865 T5
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 865 T5
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 865 T5
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 865 T5
FailureRate
LifetimeVsTc