Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 900 mm, 11.5 W, 21W TL5 HE, 3000 K, 1700 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 830 T5

Popis produktu

MASTER, LEDtube, T5, HF, 900 mm, 11.5 W, LED alternative to 21W TL5 HE, 3000 K, 1700 lm, CRI 80, 60000 h, 139 lm/W, EEL E, G5, Sklo, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Objednávkový kód: 16319500
Úplný objednávkový kód: 872016916319500

Špecifikácie

Pätica
G5
Nominálna životnosť
60 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LEDtube
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929003596802 pdf 67.4 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 164.3 kB
Brožúra
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929003596802 sk_SK pdf 648.0 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929003596802_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929003596802_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 830 T5 IES 6.1 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-MAS-LEDtube-HF-900mm-HE-11.5W-830-T5-929003596802 pdf 600.3 kB