Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 36 W, 80W TL5 HO, 3000 K, 5200 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5

Popis produktu

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 36 W, LED alternative to 80W TL5 HO, 3000 K, 5200 lm, CRI 80, 60000 h, 144.00 lm/W, EEL E, G5, Sklo, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Objednávkový kód: 41905600
Úplný objednávkový kód: 871951441905600

Špecifikácie

Pätica
G5
Nominálna životnosť
60 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LEDtube
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929003153902 pdf 67.0 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 237.3 kB
Brožúra
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929003153902 sk_SK pdf 644.5 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929003153902_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929003153902_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5 IES 21.1 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-HF-T5-COMF-3493011-Ref-929003154002 pdf 697.2 kB