Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 26 W, 49W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE

Popis produktu

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 26 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 h, 150 lm/W, EEL D, G5, Sklo, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Objednávkový kód: 74961300
Úplný objednávkový kód: 871869974961300

Špecifikácie

Pätica
G5
Nominálna životnosť
60 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LEDtube
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929002352502 pdf 66.9 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 163.7 kB
Brožúra
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.3 MB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929002352502 sk_SK pdf 637.3 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929002352502_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929002352502_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE IES 3.2 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-HF-T5-COMF-3493011-Ref-929001391402 pdf 707.0 kB