Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26 W, 54W TL5 HO, 3000 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE

Popis produktu

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 3000 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 h, 142.00 lm/W, EEL E, G5, Sklo, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Objednávkový kód: 74951400
Úplný objednávkový kód: 871869974951400

Špecifikácie

Pätica
G5
Nominálna životnosť
60 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LEDtube
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929002352002 pdf 67.3 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 158.8 kB
Brožúra
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929002352002 sk_SK pdf 641.0 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929002352002_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929002352002_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE IES 3.5 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-COMF-3493011-Ref-929001391102 pdf 708.0 kB