Slovensko - Slovenčina

Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 16.5 W, 28W TL5 HE, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5

Popis produktu

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 16.5 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 60000 h, 139.00 lm/W, EEL E, G5, Sklo, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Objednávkový kód: 74329400
Úplný objednávkový kód: 871869674329400

Špecifikácie

Pätica
G5
Nominálna životnosť
60 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LEDtube
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929001391002 pdf 67.5 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 164.6 kB
Brožúra
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.3 MB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929001391002 sk_SK pdf 498.0 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929001391002_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929001391002_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5 ies 2.0 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-COMF-3493011-Ref-929001391102 pdf 708.0 kB