Slovensko - Slovenčina

Philips Connected, LEDtube, T8, EM/sieť, 1200 mm, 220-240 V, 15.6 W, 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 h

LEDtube Connected IA 1200mm 15.6W840 T8

Popis produktu

Connected, LEDtube, T8, EM/sieť, 1200 mm, 220-240 V, 15.6 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 h, 160 lm/W, EEL C, G13 Rotatable end-cap, Plast, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 06313700
Úplný objednávkový kód: 872110306313700

Špecifikácie

Pätica
G13 Rotatable end-cap
Nominálna životnosť
75 000 h
Spínací cyklus
200 000
Technológia osvetlenia
LEDtube
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929004270702 pdf 68.7 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 248.1 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929004270702 sk_SK pdf 767.9 kB

Brožúry

Vyhlásenie o zhode
Declaration of conformity - LEDtube Connected IA 1200mm 15.6W840 T8 pdf 381.5 kB
Pokyny na montáž
Online-QIG-for-3241-662-97182-Installation pdf 6.2 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929004270702_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929004270702_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - LEDtube Connected IA 1200mm 15.6W840 T8 IES 20.8 kB
LDT
LDT File - LEDtube Connected IA 1200mm 15.6W840 T8 ldt 14.8 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-LEDtube-Connected-EMmains-T8-COMF-7904008-Ref-929004270702 pdf 658.5 kB