Philips Connected, LEDtube, T8, EM/sieť, 600 mm, 220-240 V, 7.6 W, 18W TL-D, 4000 K, 1150 lm, CRI 80, 75000 h

LEDtube Connected IA 600mm 7.6W840 T8

Popis produktu

Connected, LEDtube, T8, EM/sieť, 600 mm, 220-240 V, 7.6 W, LED alternative to 18W TL-D, 4000 K, 1150 lm, CRI 80, 75000 h, 151 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Plast, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 06309000
Úplný objednávkový kód: 872110306309000

Špecifikácie

Pätica
G13 Rotatable end-cap
Nominálna životnosť
75 000 h
Spínací cyklus
200 000
Technológia osvetlenia
LEDtube
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929004270502 pdf 67.5 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 248.0 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929004270502 sk_SK pdf 768.1 kB

Brožúry

Vyhlásenie o zhode
Declaration of conformity - LEDtube Connected IA 600mm 7.6W840 T8 pdf 381.5 kB
Pokyny na montáž
Online-QIG-for-3241-662-97182-Installation pdf 6.2 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929004270502_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929004270502_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - LEDtube Connected IA 600mm 7.6W840 T8 IES 21.0 kB
LDT
LDT File - LEDtube Connected IA 600mm 7.6W840 T8 ldt 14.9 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-LEDtube-Connected-EMmains-T8-COMF-7904008-Ref-929004270502 pdf 658.5 kB