Slovensko - Slovenčina

Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/sieť, 1200 mm, 11.9 W, 36W TL-D, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 100000 h

MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 865 T8 EELA

Popis produktu

MASTER, LEDtube, T8, EM/sieť, 1200 mm, 11.9 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 100000 h, 210 lm/W, EEL A, G13 Rotatable end-cap, Plast, 40 %, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Objednávkový kód: 26959000
Úplný objednávkový kód: 872016926959000

Špecifikácie

Pätica
G13 Rotatable end-cap
Nominálna životnosť
100 000 h
Spínací cyklus
200 000
Technológia osvetlenia
LEDtube
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
10 rokov
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929003731802 pdf 68.8 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 259.7 kB
Pokyny na demontáž
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929003731802 sk_SK pdf 665.8 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
online QIG for 324166166411 MAS LEDtube pdf 950.8 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929003731802_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929003731802_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 865 T8 EELA IES 45.2 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 865 T8 EELA ldt 34.1 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-T8-UltraEfficient-COMF-9223984-Ref-929003482202 pdf 772.9 kB