Buďte prvý!
Získajte najnovšie správy a aktualizácie – prihláste sa na náš newsletter!
Svetelní dizajnéri a inžinieri
Systémoví integrátori
Inštalatéri a veľkoobchodníci
Kalkulačka Green Switch
Príbehy zákazníkov
Kontakt
Kariéra
Novinky a udalosti
Oficiálny katalóg osvetlenia Philips má nový domov!
Dostupné iba v predajni
Leták produktov pdf 667.4 kB
Pokyny na montáž pdf 950.8 kB
Product-Photographs-929003482302_EU ZIP
Product-Diagrams-929003482302_EU ZIP
Popis produktu
MASTER, LEDtube, T8, EM/sieť, 1500 mm, 17.6 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 100000 h, 210 lm/W, EEL A, G13 Rotatable end-cap, Plast, 40 %, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 840 T8 EELA
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 840 T8 EELA
General uniform lighting - MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 840 T8 EELA
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 840 T8 EELA
LEDtube-100K-4565-FailureRate-LED
LifetimeVsTc
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 840 T8 EELA
Life Expectancy Diagram