Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/sieť, 1200 mm, 11.9 W, 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 100000 h
MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 840 T8 EELA
Popis produktu
MASTER, LEDtube, T8, EM/sieť, 1200 mm, 11.9 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 100000 h, 210 lm/W, EEL A, G13 Rotatable end-cap, Plast, 40 %, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1
Špecifikácie
- Pätica
- G13 Rotatable end-cap
- Nominálna životnosť
- 100 000 h
- Spínací cyklus
- 200 000
- Technológia osvetlenia
- LEDtube
- Referenčný svetelný tok
- Sphere
- Záručná lehota
- 10 rokov
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti
- Signify Circle