Philips CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo

CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG

Popis produktu

CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo, 109.00 lm/W, EEL F, PF 0.41, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929001890092
Úplný objednávkový kód: 871951434716800

Špecifikácie

Pätica
E27
Nominálna životnosť
15 000 h
Spínací cyklus
20 000
Technológia osvetlenia
LEDbulb
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
2 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929001890085 pdf 66.8 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 182.2 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929001890092 sk_SK pdf 316.5 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929001890092_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929001890092_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG ies 3.5 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB