Philips CorePro, LEDbulb, ST64, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo

CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G

Popis produktu

CorePro, LEDbulb, ST64, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929001387692
Úplný objednávkový kód: 871951434675800

Špecifikácie

Pätica
E27
Nominálna životnosť
15 000 h
Spínací cyklus
20 000
Technológia osvetlenia
LEDbulb
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
2 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929001387655 pdf 67.4 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 201.9 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929001387692 sk_SK pdf 311.0 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929001387692_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929001387692_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G ies 3.5 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB