Philips CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo

CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G

Popis produktu

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929001323592
Úplný objednávkový kód: 871951437751600

Špecifikácie

Pätica
E27
Nominálna životnosť
15 000 h
Spínací cyklus
20 000
Technológia osvetlenia
LEDbulb
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
2 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929001323592 pdf 66.9 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 200.7 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929001323592 sk_SK pdf 300.0 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929001323592_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929001323592_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G IES 929 B

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB