Philips CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo

CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G

Popis produktu

CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo, 104.00 lm/W, EEL F, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929001242992
Úplný objednávkový kód: 871951436130000

Špecifikácie

Pätica
E27
Nominálna životnosť
15 000 h
Spínací cyklus
30 000
Technológia osvetlenia
LEDbulb
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
2 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929001242955 pdf 67.0 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 182.3 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929001242992 sk_SK pdf 877.8 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929001242992_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929001242992_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G ies 35.6 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB