Philips CorePro, LEDbulb, A67, 150 W, E27, 2700 K, 2452 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo

CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G

Popis produktu

CorePro, LEDbulb, A67, 150 W, E27, 2700 K, 2452 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo, 140.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929002372602
Úplný objednávkový kód: 871951434661100

Špecifikácie

Pätica
E27
Nominálna životnosť
15 000 h
Spínací cyklus
20 000
Technológia osvetlenia
LEDbulb
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
2 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929002372602 pdf 67.2 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 178.5 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929002372602 sk_SK pdf 571.3 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929002372602_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929002372602_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G IES 3.0 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-Corepro-Glass-High-lumen-Bulbs-A67-COMF-8793248-Ref-929002371502 pdf 685.3 kB