Philips CorePro, LEDbulb, Tyč, 75 W, E27, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840

Popis produktu

CorePro, LEDbulb, Tyč, 75 W, E27, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 110.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1.0

Objednávkový kód: 929001901502
Úplný objednávkový kód: 871869681453600

Špecifikácie

Pätica
E27
Nominálna životnosť
15 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LEDbulb
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
2 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929001901502 pdf 66.7 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 372.9 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929001901502 sk_SK pdf 457.6 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929001901502_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929001901502_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840 ies 6.7 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-CorePro-Plastic-LEDbulbs-COMF-3322-Ref-929001901102 pdf 672.0 kB