Philips CorePro, LEDbulb, Tyč, 68 W, E27, 3000 K, 950 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

Popis produktu

CorePro, LEDbulb, Tyč, 68 W, E27, 3000 K, 950 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 100.00 lm/W, EEL F, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1.0

Objednávkový kód: 929001901402
Úplný objednávkový kód: 871869681451200

Špecifikácie

Pätica
E27
Nominálna životnosť
15 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LEDbulb
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
2 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929001901402 pdf 66.2 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 375.4 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929001901402 sk_SK pdf 457.3 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929001901402_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929001901402_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830 ies 6.7 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-CorePro-Plastic-LEDbulbs-COMF-3322-Ref-929001901102 pdf 672.0 kB