Philips CorePro, LEDbulb, T25, 15 W, E14, 2700 K, 150 lm, CRI 80, 15000 h

Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827

Popis produktu

CorePro, LEDbulb, T25, 15 W, E14, 2700 K, 150 lm, CRI 80, 15000 h, 88.00 lm/W, EEL F, PF 0.4, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929001325702
Úplný objednávkový kód: 871951438986100

Špecifikácie

Pätica
E14
Nominálna životnosť
15 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LEDbulb
Záručná lehota
2 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929001325702 pdf 66.7 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 1.4 MB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929001325702 sk_SK pdf 555.0 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929001325702_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929001325702_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827 IES 5.2 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-Candles&Lustres-Plastic-Candles&Lustres-Plastic-15k-Ref-929003767238 pdf 801.0 kB