Philips Ecofit, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 10000 h, Plast

LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 1CT

Popis produktu

Ecofit, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 10000 h, Plast, 100 lm/W, EEL F, PF 0.54, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929003774047
Úplný objednávkový kód: 872110305762400

Špecifikácie

Pätica
E27
Nominálna životnosť
10 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LEDbulb
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
2 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929003774047 pdf 67.3 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 244.7 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929003774047 sk_SK pdf 297.6 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929003774047_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929003774047_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 1CT IES 605 B

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-CorePro-Plastic-LEDbulbs-COMF-3322-Ref-929002306347 pdf 679.8 kB