Philips Ecofit, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1055 lm, CRI 80, 10000 h, Plast

LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 1CT

Popis produktu

Ecofit, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1055 lm, CRI 80, 10000 h, Plast, 105 lm/W, EEL F, PF 0.54, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929002306647
Úplný objednávkový kód: 872110305768600

Špecifikácie

Pätica
E27
Nominálna životnosť
10 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LEDbulb
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
2 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929002306662 pdf 66.3 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 362.6 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929002306647 sk_SK pdf 297.4 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929002306647_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929002306647_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 1CT IES 609 B

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-CorePro-Plastic-LEDbulbs-COMF-3322-Ref-929002306347 pdf 679.8 kB