Philips Ecofit, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 10000 h, Plast

LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 1CT

Popis produktu

Ecofit, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 10000 h, Plast, 100 lm/W, EEL F, PF 0.54, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929002306347
Úplný objednávkový kód: 872110305764800

Špecifikácie

Pätica
E27
Nominálna životnosť
10 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LEDbulb
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
2 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929002306362 pdf 66.7 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 357.1 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929002306347 sk_SK pdf 297.5 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929002306347_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929002306347_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 1CT IES 604 B

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-CorePro-Plastic-LEDbulbs-COMF-3322-Ref-929002306347 pdf 679.8 kB