Philips MASTER, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 3000 K, 1095 lm, CRI 80, 50000 h, Sklo

MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE

Popis produktu

MASTER, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 3000 K, 1095 lm, CRI 80, 50000 h, Sklo, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929003703302
Úplný objednávkový kód: 872016925420600

Špecifikácie

Pätica
E27
Nominálna životnosť
50 000 h
Spínací cyklus
500 000
Technológia osvetlenia
LEDbulb
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929003703302 pdf 67.8 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 204.6 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929003703302 sk_SK pdf 596.8 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929003703302_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929003703302_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE IES 2.2 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-bulb-A-shape-COMF-8932020-Ref-929003623702 pdf 936.4 kB