Philips MASTER, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 4000 K, 1535 lm, CRI 80, 50000 h, Sklo

MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE

Popis produktu

MASTER, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 4000 K, 1535 lm, CRI 80, 50000 h, Sklo, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929003625502
Úplný objednávkový kód: 872016918885300

Špecifikácie

Pätica
E27
Nominálna životnosť
50 000 h
Spínací cyklus
500 000
Technológia osvetlenia
LEDbulb
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929003625502 pdf 68.7 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 209.3 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929003625502 sk_SK pdf 607.0 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929003625502_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929003625502_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE IES 2.3 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-bulb-A-shape-COMF-8932020-Ref-929003623702 pdf 936.4 kB