Philips MASTER, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1095 lm, CRI 80, 50000 h, Sklo

MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE

Popis produktu

MASTER, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1095 lm, CRI 80, 50000 h, Sklo, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929003624702
Úplný objednávkový kód: 872016918869300

Špecifikácie

Pätica
E27
Nominálna životnosť
50 000 h
Spínací cyklus
500 000
Technológia osvetlenia
LEDbulb
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929003624702 pdf 68.3 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 208.5 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929003624702 sk_SK pdf 595.5 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929003624702_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929003624702_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE IES 2.3 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-bulb-A-shape-COMF-8932020-Ref-929003623702 pdf 936.4 kB