Philips MASTER, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 4000 K, 840 lm, CRI 80, 50000 h, Sklo

MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE

Popis produktu

MASTER, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 4000 K, 840 lm, CRI 80, 50000 h, Sklo, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929003623902
Úplný objednávkový kód: 872016918853200

Špecifikácie

Pätica
E27
Nominálna životnosť
50 000 h
Spínací cyklus
500 000
Technológia osvetlenia
LEDbulb
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929003623902 pdf 67.5 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 208.5 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929003623902 sk_SK pdf 594.2 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929003623902_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929003623902_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE IES 2.3 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-bulb-A-shape-COMF-8932020-Ref-929003623702 pdf 936.4 kB