Philips MASTER, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 h, Sklo

MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE

Popis produktu

MASTER, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 h, Sklo, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 18833400
Úplný objednávkový kód: 872016918833400

Špecifikácie

Pätica
E27
Nominálna životnosť
50 000 h
Spínací cyklus
500 000
Technológia osvetlenia
LEDbulb
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929003622902 pdf 66.5 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 168.4 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929003622902 sk_SK pdf 586.5 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929003622902_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929003622902_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE IES 2.3 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-bulb-A-shape-COMF-8932020-Ref-929003623702 pdf 936.4 kB