Philips CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT

Popis produktu

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 100 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929003785202
Úplný objednávkový kód: 872016935333600

Špecifikácie

Pätica
E27
Nominálna životnosť
15 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LEDbulb
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
2 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929003785202 pdf 67.2 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 178.6 kB
Brožúra
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929003785202 sk_SK pdf 731.2 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instructions pdf 68.1 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929003785202_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929003785202_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT IES 5.6 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-CorePro-Plastic-LEDbulbs-COMF-3322-Ref-929003785202 pdf 649.4 kB