Philips CorePro, LEDbulb, A60S, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827

Popis produktu

CorePro, LEDbulb, A60S, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 95 lm/W, EEL F, PF 0.4, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929003603202
Úplný objednávkový kód: 871869657757800

Špecifikácie

Pätica
E27
Nominálna životnosť
15 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LEDbulb
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
2 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929003603202 pdf 67.9 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 359.6 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929003603202 sk_SK pdf 556.0 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929003603202_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929003603202_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 IES 5.5 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-1-Bulbs-Plastic-Ref-929002299507 pdf 976.7 kB