Philips CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 4000 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840

Popis produktu

CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 4000 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 95 lm/W, EEL F, PF 0.54, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929003564108
Úplný objednávkový kód: 872016916903600

Špecifikácie

Pätica
E27
Nominálna životnosť
15 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LEDbulb
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
2 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929003564108 pdf 66.6 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 362.8 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929003564108 sk_SK pdf 298.9 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929003564108_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929003564108_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 IES 594 B

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-1-Bulbs-Plastic-Ref-929002299507 pdf 976.7 kB