Philips CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 3000 K, 470 lm, CRI 80, 10000 h, Plast

CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830

Popis produktu

CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 3000 K, 470 lm, CRI 80, 10000 h, Plast, 95 lm/W, EEL F, PF 0.54, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929003560908
Úplný objednávkový kód: 872016916911100

Špecifikácie

Pätica
E27
Nominálna životnosť
10 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LEDbulb
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
2 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929003560908 pdf 67.2 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 187.6 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929003560908 sk_SK pdf 301.1 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929003560908_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929003560908_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830 IES 2.8 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-1-Bulbs-Plastic-Ref-929002299507 pdf 976.7 kB