Philips CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2700 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827

Popis produktu

CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2700 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 117 lm/W, EEL E, PF 0.54, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929002306808
Úplný objednávkový kód: 872016916901200

Špecifikácie

Pätica
E27
Nominálna životnosť
15 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LEDbulb
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
2 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929002306808 pdf 67.0 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 363.0 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929002306808 sk_SK pdf 295.3 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929002306808_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929002306808_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827 IES 618 B

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-1-Bulbs-Plastic-Ref-929002299507 pdf 976.7 kB