Philips CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840

Popis produktu

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 100 lm/W, EEL F, PF 0.54, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929002306308
Úplný objednávkový kód: 872016916905000

Špecifikácie

Pätica
E27
Nominálna životnosť
15 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LEDbulb
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
2 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929002306362 pdf 66.7 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 357.1 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929002306308 sk_SK pdf 297.9 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929002306308_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929002306308_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 IES 604 B

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-1-Bulbs-Plastic-Ref-929002299507 pdf 976.7 kB