Philips CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h

LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT

Popis produktu

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, 100.00 lm/W, EEL F, PF 0.54, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929002306202
Úplný objednávkový kód: 871951442067000

Špecifikácie

Pätica
E27
Nominálna životnosť
15 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LEDbulb
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
2 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929002306274 pdf 67.1 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 359.5 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929002306202 sk_SK pdf 333.1 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929002306202_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929002306202_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT IES 605 B

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-1-Bulbs-Plastic-Ref-929002299507 pdf 976.7 kB