Philips MASTER Value, LEDbulb, A160, 28 W, E27, 1800 K, 300 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo

LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND

Popis produktu

MASTER Value, LEDbulb, A160, 28 W, E27, 1800 K, 300 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo, 66 lm/W, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929002983801
Úplný objednávkový kód: 871951431382800

Špecifikácie

Pätica
E27
Nominálna životnosť
15 000 h
Spínací cyklus
20 000
Menovitá životnosť (hodiny)
15 000 h
Technológia osvetlenia
LEDbulb
Záručná lehota
2.5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 929002983801 sk_SK pdf 752.7 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929002983801_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929002983801_EU
Viaceré položky - Visuals

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-Bulbs-Deco-Giant-Glass-Spiral-Bulbs-Deco-Giant-Glass-Ref-929002983601 pdf 746.4 kB