Philips CorePro, LEDbulb, A95, 200 W, E27, 4000 K, 3452 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo

LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4

Popis produktu

CorePro, LEDbulb, A95, 200 W, E27, 4000 K, 3452 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo, 150.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929002373001
Úplný objednávkový kód: 871869976465400

Špecifikácie

Pätica
E27
Nominálna životnosť
15 000 h
Spínací cyklus
20 000
Menovitá životnosť (hodiny)
15 000 h
Technológia osvetlenia
LEDbulb
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
2 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929002373002 pdf 67.0 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 181.8 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929002373001 sk_SK pdf 576.9 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929002373001_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929002373001_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4 IES 3.0 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-Bulbs ND Glass G93 G120 A67 A95-ref-929002372201 pdf 721.3 kB