Philips CorePro, LEDbulb, A67, 150 W, E27, 4000 K, 2452 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo

LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4

Popis produktu

CorePro, LEDbulb, A67, 150 W, E27, 4000 K, 2452 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo, 140.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 76459300
Úplný objednávkový kód: 871869976459300

Špecifikácie

Pätica
E27
Nominálna životnosť
15 000 h
Spínací cyklus
20 000
Menovitá životnosť (hodiny)
15 000 h
Technológia osvetlenia
LEDbulb
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
2 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929002372702 pdf 67.6 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 181.8 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929002372701 sk_SK pdf 570.1 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929002372701_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929002372701_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4 IES 3.0 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-Bulbs ND Glass G93 G120 A67 A95-ref-929002372201 pdf 721.3 kB