Philips CorePro, LEDbulb, A67, 150 W, E27, 2700 K, 2452 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo

LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4

Popis produktu

CorePro, LEDbulb, A67, 150 W, E27, 2700 K, 2452 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo, 140.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929002372601
Úplný objednávkový kód: 871869976457900

Špecifikácie

Pätica
E27
Nominálna životnosť
15 000 h
Spínací cyklus
20 000
Menovitá životnosť (hodiny)
15 000 h
Technológia osvetlenia
LEDbulb
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
2 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929002372602 pdf 67.2 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 178.5 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929002372601 sk_SK pdf 570.4 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929002372601_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929002372601_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4 IES 3.0 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-Bulbs ND Glass G93 G120 A67 A95-ref-929002372201 pdf 721.3 kB