Philips CorePro, LEDbulb, A67, 120 W, E27, 6500 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo

LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4

Popis produktu

CorePro, LEDbulb, A67, 120 W, E27, 6500 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo, 153.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929002372001
Úplný objednávkový kód: 871869976455500

Špecifikácie

Pätica
E27
Nominálna životnosť
15 000 h
Spínací cyklus
20 000
Menovitá životnosť (hodiny)
15 000 h
Technológia osvetlenia
LEDbulb
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
2 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929002372002 pdf 67.1 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 184.4 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929002372001 sk_SK pdf 564.6 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929002372001_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929002372001_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4 IES 3.0 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-Bulbs ND Glass G93 G120 A67 A95-ref-929002372201 pdf 721.3 kB