Philips CorePro, LEDbulb, A67, 120 W, E27, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo

LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4

Popis produktu

CorePro, LEDbulb, A67, 120 W, E27, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo, 153.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929002371901
Úplný objednávkový kód: 871869976453100

Špecifikácie

Pätica
E27
Nominálna životnosť
15 000 h
Spínací cyklus
20 000
Menovitá životnosť (hodiny)
15 000 h
Technológia osvetlenia
LEDbulb
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
2 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929002371902 pdf 69.1 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 181.8 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929002371901 sk_SK pdf 563.8 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929002371901_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929002371901_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4 IES 3.0 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-Bulbs ND Glass G93 G120 A67 A95-ref-929002372201 pdf 721.3 kB