Philips CorePro, LEDbulb, G120, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo

LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4

Popis produktu

CorePro, LEDbulb, G120, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.52, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929002371101
Úplný objednávkový kód: 871869976475300

Špecifikácie

Pätica
E27
Nominálna životnosť
15 000 h
Spínací cyklus
20 000
Menovitá životnosť (hodiny)
15 000 h
Technológia osvetlenia
LEDbulb
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
2 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929002371101 pdf 67.3 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 178.9 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929002371101 sk_SK pdf 552.8 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929002371101_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929002371101_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4 IES 775 B

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-Bulbs ND Glass G93 G120 A67 A95-ref-929002372201 pdf 721.3 kB