Philips CorePro, LEDbulb, G95, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo

LED classic 60W G95 E27 WW FR ND RFSRT4

Popis produktu

CorePro, LEDbulb, G95, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929002370801
Úplný objednávkový kód: 871869976469200

Špecifikácie

Pätica
E27
Nominálna životnosť
15 000 h
Spínací cyklus
20 000
Menovitá životnosť (hodiny)
15 000 h
Technológia osvetlenia
LEDbulb
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
2 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929002370801 pdf 67.2 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 198.7 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929002370801 sk_SK pdf 559.1 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929002370801_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929002370801_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - LED classic 60W G95 E27 WW FR ND RFSRT4 IES 779 B

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-Bulbs ND Glass G93 G120 A67 A95-ref-929002372201 pdf 721.3 kB