Philips CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 4000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo

LED classic 100 W A60 CW FR ND 1CT/10

Popis produktu

CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 4000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo, 144.00 lm/W, EEL D, PF 0.52, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929002026531
Úplný objednávkový kód: 871869970414800

Špecifikácie

Pätica
E27
Nominálna životnosť
15 000 h
Spínací cyklus
20 000
Menovitá životnosť (hodiny)
15 000 h
Technológia osvetlenia
LEDbulb
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
2 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929002026531 pdf 66.5 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 181.7 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929002026531 sk_SK pdf 572.2 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929002026531_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929002026531_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - LED classic 100W A60 CW FR ND 1CT/10 ies 21.1 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
Environmental product declaration pdf 806.8 kB